20266813
20266813
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 53,00 € |
| 5 - 9 | 50,35 € |
| 10 - 19 | 47,70 € |
| 20 + | 45,05 € |
| h1 | 21.8 |
|---|---|
| h2 | 16.0 |
| h3 | 15.0 |
| d1 +0.000|-0.050 | 29.7 |
| Peso g | 59.0 |
| d3 min | 7.1 |
| d4 | M4 |
| d5 | 7.2 |
| Corpo morsetto d2 | 12.4 |
| h4 | 5.9 |
| r1 on PCD | M3 at 21.0 |
| Coppia al max Nm | 5.0 |
| Forza di tenuta kN | 4.2 |
| Espansione da diam. a riposo max | 0.3 |
| Materiale | Acciaio temperato |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare