Il morsetto per tubi in alluminio presenta un'azione girevole. Disponibile in una varietà di dimensioni dei fori.Realizzati per mantenere tubi strutturali circolari con azione girevole.Disponibili per varie dimensioni di fori.Disponibili con design “swival to base plate” e “swival to swival”. Materiale: Alluminio Colore: Nero, Grigio Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Diametro foro | Diametro esterno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103,8541 € - 103,8541 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 56,161 € - 56,161 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 57,9934 € - 57,9934 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 100,0716 € - 100,0716 € | Richiedi il lead time qui |
Grigio
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 103,8541 € - 103,8541 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 99,98 € - 99,98 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 103,7232 € - 103,7232 € | Richiedi il lead time qui |
Grigio
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 103,7232 € - 103,7232 € | Richiedi il lead time qui |
Grigio
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 56,0956 € - 56,0956 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 100,0716 € - 100,0716 € | Richiedi il lead time qui |
Grigio
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 103,8541 € - 103,8541 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 56,2919 € - 56,2919 € | Richiedi il lead time qui |
Grigio
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 103,7232 € - 103,7232 € | Richiedi il lead time qui |
Grigio
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 103,7232 € - 103,7232 € | Richiedi il lead time qui |
Grigio
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 56,2265 € - 56,2265 € | Richiedi il lead time qui |
Grigio
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 57,9672 € - 57,9672 € | Richiedi il lead time qui |
Grigio
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 103,7232 € - 103,7232 € | Richiedi il lead time qui |
Grigio
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 103,7232 € - 103,7232 € | Richiedi il lead time qui |
Grigio
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 100,2418 € - 100,2418 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 103,8541 € - 103,8541 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare