20265779
20265779
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 25,4405 € |
| 10 - 19 | 22,8985 € |
| 20 - 49 | 21,6275 € |
| 50 + | 20,3565 € |
| Comprende | Con piastra di bloccaggio |
|---|---|
| d1 | 10.0 |
| d2 | M6x1.00 |
| h1 | 5.0 |
| h2 | 6.0 |
| l1 | 9.0 |
| Peso g | 7.0 |
| w1 | 10.0 |
| w2 | 13.0 |
| w3 | 6.8 |
| Corsa s1 | 1.8 |
| Corsa s2 | 0.9 |
| Corsa s3 | 0.9 |
| A/F | 4.0 |
| Coppia al max Nm | 7.4 |
| Forza serraggio max. kN | 2.2 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare