20266325
20266325
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 40,84 € |
| 10 - 19 | 36,76 € |
| 20 - 49 | 34,71 € |
| 50 + | 32,67 € |
| Comprende | Con piastra di bloccaggio |
|---|---|
| d1 | 14.0 |
| d2 | M10x1.50 |
| h1 | 7.0 |
| h2 | 8.0 |
| h3 | 11.0 |
| h4 | 1.8 |
| h5 +0.1|-0.1 | 10.0 |
| l1 | 15.0 |
| Peso g | 32.0 |
| l2 | 30.0 |
| w1 | 14.0 |
| w2 | 18.0 |
| w3 | 9.5 |
| Corsa s1 | 2.5 |
| Corsa s2 | 1.3 |
| Corsa s3 | 1.2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare