Menu Ricerca

Morsetto a camma a spirale 12.0 M8x1.25 6.0 Acciaio

Questo morsetto a camma a spirale con maniglia di azionamento e piastra di bloccaggio viene utilizzato per fissare e posizionare i pezzi durante la lavorazione e la saldatura. È dotato di un meccanismo di bloccaggio robusto ed efficace, con in più la comodità di una maniglia per un pratico utilizzo. Realizzato in acciaio.
Codice articolo Essentra :

20266318

Codice articolo precedente:

20266318

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 40,44 €
10 - 19 36,40 €
20 - 49 34,37 €
50 + 32,35 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

40,44 €

1 x 40,44 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Comprende Con piastra di bloccaggio
d1 12.0
d2 M8x1.25
h1 6.0
h2 7.0
h3 9.0
h4 1.5
h5 +0.1|-0.1 8.5
l1 12.0
Peso g 19.0
l2 25.0
w1 12.0
w2 15.5
w3 8.2
Corsa s1 2.2
Corsa s2 1.1
Corsa s3 1.1

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci