Menu Ricerca

Morsetto a camma a spirale 16.0 M12x1.75 8.0 Acciaio

Questo morsetto a camma a spirale con maniglia di azionamento e senza piastra di bloccaggio viene utilizzato per fissare e posizionare i pezzi durante la lavorazione e la saldatura. È dotato di un meccanismo di bloccaggio robusto ed efficace, con in più la comodità di una maniglia per un pratico utilizzo. Realizzato in acciaio.
Codice articolo Essentra :

20266301

Codice articolo precedente:

20266301

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 33,02 €
10 - 19 29,72 €
20 - 49 28,07 €
50 + 26,42 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

33,02 €

1 x 33,02 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Comprende Senza piastra di bloccaggio
d1 16.0
d2 M12x1.75
h1 8.0
h3 13.0
h4 2.2
h5 +0.1|-0.1 12.0
l1 18.0
Peso g 51.0
l2 40.0
w3 10.9
Corsa s1 2.9
Corsa s2 1.5
Corsa s3 1.4

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci