Menu Ricerca

Morsetto a camma a spirale 14.0 M10x1.50 7.0 Acciaio

Questo morsetto a camma a spirale con maniglia di azionamento e senza piastra di bloccaggio viene utilizzato per fissare e posizionare i pezzi durante la lavorazione e la saldatura. È dotato di un meccanismo di bloccaggio robusto ed efficace, con in più la comodità di una maniglia per un pratico utilizzo. Realizzato in acciaio.
Codice articolo Essentra :

20266295

Codice articolo precedente:

20266295

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 32,16 €
10 - 19 28,94 €
20 - 49 27,34 €
50 + 25,73 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

32,16 €

1 x 32,16 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Comprende Senza piastra di bloccaggio
d1 14.0
d2 M10x1.50
h1 7.0
h3 11.0
h4 1.8
h5 +0.1|-0.1 10.0
l1 15.0
Peso g 30.0
l2 30.0
w3 9.5
Corsa s1 2.5
Corsa s2 1.3
Corsa s3 1.2

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci