Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 49 | 0,6473 € |
50 - 99 | 0,5678 € |
100 - 199 | 0,5057 € |
200 + | 0,4691 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro foro | 12.5 mm |
---|---|
Diametro foro | 0.492 in |
Diametro asta | 7.0 mm |
Diametro asta | 0.276 in |
Lunghezza totale | 24.7 mm |
Lunghezza totale | 0.972 in |
Rigidità | 29.4 Nmm |
Rigidità | 29.4 Nmm |
Forza ottimale di esercizio | 184.0 N |
Forza ottimale di esercizio | 184.0 N |
Deflessione ottimale di esercizio | 6.3 mm |
Deflessione ottimale di esercizio | 0.248 in |
Forza media di esercizio | 220.0 N |
Forza media di esercizio | 220.0 N |
Deflessione di esercizio massima | 10.0 mm |
Deflessione di esercizio massima | 0.394 in |
Forza massima | 376.0 N |
Forza massima | 376.0 N |
Deflessione massima | 12.8 mm |
Deflessione massima | 0.504 in |
Temperatura di applicazione massima | 230 °C |
Temperatura di applicazione massima | 446 °F |
Colore | Blu |
Tipo | Light Duty |
Standard | ISO 10243 |
Deflessione media di esercizio | 7.5 mm |
Deflessione media di esercizio | 0.295 in |
Codice doganale | 7320909090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare