Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le molle a torsione sono ideali per la conservazione e il rilascio di energia o per mantenere una pressione su breve distanza. Disponibili in versione sinistrorsa e destrorsa e in diversi gradi di angolo di torsione. Realizzate in acciaio inossidabile 302.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza gamba dal centro del foro | Grado di deformazione | Diametro filo | Dimensioni mandrino | Coppia | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,90 € - 10,4241 € | Richiedi il lead time qui |
4 in
101.6 mm
|
360
|
0.114 in
2.9 mm
|
24.6 mm
24.6 mm
|
3164.00 Nmm
3164.00 Nmm
|
||
| 5,1554 € - 5,7077 € | Richiedi il lead time qui |
3.5 in
88.9 mm
|
270
|
0.106 in
2.7 mm
|
17.9 mm
17.9 mm
|
2373.00 Nmm
2373.00 Nmm
|
||
| 9,90 € - 10,4241 € | Richiedi il lead time qui |
4 in
101.6 mm
|
270
|
0.114 in
2.9 mm
|
17.5 mm
17.5 mm
|
3164.00 Nmm
3164.00 Nmm
|
||
| 14,0499 € - 14,7722 € | Richiedi il lead time qui |
4 in
101.6 mm
|
270
|
0.126 in
3.2 mm
|
25.7 mm
25.7 mm
|
3616.00 Nmm
3616.00 Nmm
|
||
| 1,9686 € - 2,1811 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
360
|
0.012 in
0.3 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
5.31 Nmm
5.31 Nmm
|
||
| 1,9686 € - 2,1811 € | Richiedi il lead time qui |
0.752 in
19.1 mm
|
360
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
10.51 Nmm
10.51 Nmm
|
||
| 1,9686 € - 2,1811 € | Richiedi il lead time qui |
0.752 in
19.1 mm
|
360
|
0.02 in
0.5 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
15.82 Nmm
15.82 Nmm
|
||
| 1,9686 € - 2,1811 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
360
|
0.02 in
0.5 mm
|
4.8 mm
4.8 mm
|
24.60 Nmm
24.60 Nmm
|
||
| 1,9686 € - 2,1811 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
360
|
0.024 in
0.6 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
42.40 Nmm
42.40 Nmm
|
||
| 2,0394 € - 2,2661 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
360
|
0.031 in
0.8 mm
|
6.4 mm
6.4 mm
|
70.60 Nmm
70.60 Nmm
|
||
| 1,9686 € - 2,1811 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
360
|
0.024 in
0.6 mm
|
4.4 mm
4.4 mm
|
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
||
| 1,9686 € - 2,1811 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
360
|
0.028 in
0.7 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
58.20 Nmm
58.20 Nmm
|
||
| 2,0394 € - 2,2661 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
360
|
0.031 in
0.8 mm
|
6.0 mm
6.0 mm
|
92.70 Nmm
92.70 Nmm
|
||
| 2,0678 € - 2,3085 € | Richiedi il lead time qui |
1.252 in
31.8 mm
|
360
|
0.039 in
1.0 mm
|
8.3 mm
8.3 mm
|
134.50 Nmm
134.50 Nmm
|
||
| 1,9686 € - 2,1811 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
90
|
0.031 in
0.8 mm
|
4.4 mm
4.4 mm
|
70.60 Nmm
70.60 Nmm
|
||
| 2,0394 € - 2,2661 € | Richiedi il lead time qui |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.035 in
0.9 mm
|
4.8 mm
4.8 mm
|
113.00 Nmm
113.00 Nmm
|
||
| 2,2094 € - 2,4643 € | Richiedi il lead time qui |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.039 in
1.0 mm
|
4.8 mm
4.8 mm
|
155.40 Nmm
155.40 Nmm
|
||
| 2,4785 € - 2,7476 € | Richiedi il lead time qui |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.047 in
1.2 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
282.00 Nmm
282.00 Nmm
|
||
| 1,9686 € - 2,1811 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
90
|
0.012 in
0.3 mm
|
1.4 mm
1.4 mm
|
5.31 Nmm
5.31 Nmm
|
||
| 1,9686 € - 2,1811 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
90
|
0.016 in
0.4 mm
|
1.6 mm
1.6 mm
|
10.51 Nmm
10.51 Nmm