Menu Ricerca

Molla a Torsione 90 ° Destra 28.0 mm 4519.00 Nmm

This 90° torsion spring has an outer diameter of 27.99 mm with a leg length from the centre of 101.6 mm and torque of 4519 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 16.92 mm.
Codice articolo Essentra :

10413845

Codice articolo precedente:

1217922

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 149 13,1009 €
150 + 12,4494 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

393,03 €

30 x 13,1009 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Coppia 4519.00 Nmm
Lunghezza gamba dal centro del foro 101.6 mm
Direzione del vento Destrorsa
Diametro filo 3.4 mm
Dimensioni mandrino 16.9 mm
Spazio assiale minimo 23.1 mm
Diametro esterno 28.0 mm
Codice doganale 7320909090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci