Menu Ricerca

Molla a Torsione 360 ° Sinistra 40.8 mm 3616.00 Nmm

Questa molla a torsione di 360° presenta un diametro esterno di 40,77 mm con una lunghezza del braccio di 101,6 mm dal centro e coppia di 3616 Nm. Disponibile in versione sinistrorsa. Dimensione consigliata del mandrino è di 27,53 mm.
Codice articolo Essentra :

10633953

Codice articolo precedente:

1217919

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 124 14,4119 €
125 + 13,7072 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

360,30 €

25 x 14,4119 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Coppia 3616.00 Nmm
Lunghezza gamba dal centro del foro 101.6 mm
Direzione del vento Sinistrorsa
Diametro filo 3.2 mm
Dimensioni mandrino 27.5 mm
Spazio assiale minimo 49.2 mm
Diametro esterno 40.8 mm
Codice doganale 7320909090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci