Menu Ricerca

Molla a Torsione 180 ° Sinistra 34.4 mm 3616.00 Nmm

Questa molla a torsione di 180° presenta un diametro esterno di 34,44 mm con una lunghezza del braccio di 101,6 mm dal centro e coppia di 3616 Nm. Disponibile in versione sinistrorsa. Dimensione consigliata del mandrino è di 22,48 mm.
Codice articolo Essentra :

10641217

Codice articolo precedente:

1217913

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 149 11,7271 €
150 + 11,1181 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

351,81 €

30 x 11,7271 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Coppia 3616.00 Nmm
Lunghezza gamba dal centro del foro 101.6 mm
Direzione del vento Sinistrorsa
Diametro filo 3.2 mm
Dimensioni mandrino 22.5 mm
Spazio assiale minimo 30.2 mm
Diametro esterno 34.4 mm
Codice doganale 7320909090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci