Menu Ricerca

Molla a Torsione 90 ° Destra 21.5 mm 2373.00 Nmm

Questa molla a torsione di 90° presenta un diametro esterno di 21,54 mm con una lunghezza del braccio di 88,9 mm dal centro e coppia di 2373 Nm. Disponibile in versione sinistrorsa. Dimensione consigliata del mandrino è di 12,7 mm.
Codice articolo Essentra :

10639146

Codice articolo precedente:

1217886

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 149 5,1412 €
150 - 299 4,8579 €
300 + 4,603 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

154,24 €

30 x 5,1412 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Coppia 2373.00 Nmm
Lunghezza gamba dal centro del foro 88.9 mm
Direzione del vento Destrorsa
Diametro filo 2.7 mm
Dimensioni mandrino 12.7 mm
Spazio assiale minimo 15.3 mm
Diametro esterno 21.5 mm
Codice doganale 7320909090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci