Menu Ricerca

Molla a Torsione 360 ° Destra 31.1 mm 1808.00 Nmm

Questa molla a torsione di 360° presenta un diametro esterno di 31,12 mm con una lunghezza del braccio di 76,2 mm dal centro e coppia di 1808 Nm. Disponibile in versione sinistrorsa. Dimensione consigliata del mandrino è di 20,65 mm.
Codice articolo Essentra :

10642702

Codice articolo precedente:

1217884

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 149 4,9429 €
150 - 299 4,688 €
300 + 4,4614 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

148,29 €

30 x 4,9429 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Coppia 1808.00 Nmm
Lunghezza gamba dal centro del foro 76.2 mm
Direzione del vento Destrorsa
Diametro filo 2.4 mm
Dimensioni mandrino 20.7 mm
Spazio assiale minimo 32.6 mm
Diametro esterno 31.1 mm
Codice doganale 7320909090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci