Menu Ricerca

Molla a Torsione 270 ° Destra 23.5 mm 1808.00 Nmm

Questa molla a torsione di 270° presenta un diametro esterno di 23,5 mm con una lunghezza del braccio di 76,2 mm dal centro e coppia di 1808 Nm. Disponibile in versione sinistrorsa. Dimensione consigliata del mandrino è di 14,68 mm.
Codice articolo Essentra :

10641194

Codice articolo precedente:

1217880

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 149 4,8224 €
150 - 299 4,5736 €
300 + 4,3526 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

144,67 €

30 x 4,8224 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Coppia 1808.00 Nmm
Lunghezza gamba dal centro del foro 76.2 mm
Direzione del vento Destrorsa
Diametro filo 2.4 mm
Dimensioni mandrino 14.7 mm
Spazio assiale minimo 32.6 mm
Diametro esterno 23.5 mm
Codice doganale 7320909090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci