Menu Ricerca

Molla a Torsione 90 ° Destra 18.2 mm 1356.00 Nmm

Questa molla a torsione di 90° presenta un diametro esterno di 18,16 mm con una lunghezza del braccio di 63,5 mm dal centro e coppia di 1356 Nm. Disponibile in versione sinistrorsa. Dimensione consigliata del mandrino è di 10,72 mm.
Codice articolo Essentra :

10441800

Codice articolo precedente:

1217862

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 149 3,7107 €
150 - 299 3,5124 €
300 + 3,3425 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

111,32 €

30 x 3,7107 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Coppia 1356.00 Nmm
Lunghezza gamba dal centro del foro 63.5 mm
Direzione del vento Destrorsa
Diametro filo 2.2 mm
Dimensioni mandrino 10.7 mm
Spazio assiale minimo 12.4 mm
Diametro esterno 18.2 mm
Codice doganale 7320909090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci