Menu Ricerca

Molla a Torsione 270 ° Sinistra 17.8 mm 989.00 Nmm

Questa molla a torsione di 270° presenta un diametro esterno di 17,78 mm con una lunghezza del braccio di 50,8 mm dal centro e coppia di 989 Nm. Disponibile in versione sinistrorsa. Dimensione consigliata del mandrino consigliate pari a 12,7 mm.
Codice articolo Essentra :

10441640

Codice articolo precedente:

1217843

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 149 3,9232 €
150 - 299 3,7107 €
300 + 3,5124 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

117,70 €

30 x 3,9232 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Coppia 989.00 Nmm
Lunghezza gamba dal centro del foro 50.8 mm
Direzione del vento Sinistrorsa
Diametro filo 1.9 mm
Dimensioni mandrino 12.7 mm
Spazio assiale minimo 25.7 mm
Diametro esterno 17.8 mm
Codice doganale 7320909090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci