Menu Ricerca

Molla a Torsione 180 ° Sinistra 19.7 mm 989.00 Nmm

Questa molla a torsione di 180° presenta un diametro esterno di 19,69 mm con una lunghezza della gamba dal centro di 50,8 mm e coppia di 989 Nm. Disponibile in versione sinistrorsa. Dimensione consigliata del mandrino è di 12,29 mm.
Codice articolo Essentra :

10234815

Codice articolo precedente:

1217841

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 149 3,4558 €
150 - 299 3,2858 €
300 + 3,1017 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

103,67 €

30 x 3,4558 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Coppia 989.00 Nmm
Lunghezza gamba dal centro del foro 50.8 mm
Direzione del vento Sinistrorsa
Diametro filo 1.9 mm
Dimensioni mandrino 12.3 mm
Spazio assiale minimo 16.3 mm
Diametro esterno 19.7 mm
Codice doganale 7320909090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci