Menu Ricerca

Molla a Torsione 270 ° Destra 11.2 mm 328.00 Nmm

Questa molla a torsione di 270° presenta un diametro esterno di 11,15 mm con una lunghezza del braccio di 50,8 mm dal centro e coppia di 328 Nm. Disponibile in versione sinistrorsa. Dimensione consigliata del mandrino è di 6,76 mm.
Codice articolo Essentra :

10441138

Codice articolo precedente:

1217784

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 149 2,7476 €
150 - 299 2,606 €
300 + 2,4785 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

82,43 €

30 x 2,7476 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Coppia 328.00 Nmm
Lunghezza gamba dal centro del foro 50.8 mm
Direzione del vento Destrorsa
Diametro filo 1.3 mm
Dimensioni mandrino 6.8 mm
Spazio assiale minimo 17.5 mm
Diametro esterno 11.2 mm
Codice doganale 7320909090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci