Menu Ricerca

Molla a Torsione 270 ° Sinistra 9.1 mm 155.40 Nmm

Questa molla a torsione di 270° presenta un diametro esterno di 9,09 mm con una lunghezza del braccio di 31,75 mm dal centro e coppia di 155,4 Nm. Disponibile in versione sinistrorsa. Dimensione consigliata del mandrino è di 5,54 mm.
Codice articolo Essentra :

10440810

Codice articolo precedente:

1217747

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 149 2,4643 €
150 - 299 2,3227 €
300 + 2,2094 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

73,93 €

30 x 2,4643 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Coppia 155.40 Nmm
Lunghezza gamba dal centro del foro 31.8 mm
Direzione del vento Sinistrorsa
Diametro filo 1.0 mm
Dimensioni mandrino 5.5 mm
Spazio assiale minimo 14.0 mm
Diametro esterno 9.1 mm
Codice doganale 7320909090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci