Menu Ricerca

Molla a Torsione 180 ° Destra 9.4 mm 134.50 Nmm

Questa molla a torsione di 180° presenta un diametro esterno di 162,36 mm con una lunghezza del braccio di 31,75 mm dal centro e coppia di 134,5 Nm. Disponibile in versione sinistrorsa. Dimensione consigliata del mandrino è di 8,08 mm. La molla a torsione meccanica è ampiamente utilizzata per la conservazione e il rilascio di energia di rotazione o per mantenere una pressione su breve distanza.
Codice articolo Essentra :

10436899

Codice articolo precedente:

1217732

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 149 2,3085 €
150 - 299 2,1952 €
300 + 2,0678 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

69,26 €

30 x 2,3085 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Coppia 134.50 Nmm
Lunghezza gamba dal centro del foro 31.8 mm
Direzione del vento Destrorsa
Diametro filo 1.0 mm
Dimensioni mandrino 5.5 mm
Spazio assiale minimo 8.2 mm
Diametro esterno 9.4 mm
Codice doganale 7320909090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci