Menu Ricerca

Molle a tazza

Disponibile

Le molle a tazza sono concepite per applicazioni che richiedono carichi molto elevati in piccoli spazi e sono ideali per le applicazioni più difficili. Le molle a tazza sono spesso utilizzate per risolvere i problemi di vibrazioni e dilatazione termica, rilassamento e rottura del bullone.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
128 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza sotto carico Altezza braccio Materiale Diametro interno Acquista
0,5445 € - 0,605 € Richiedi il lead time qui
2.9 mm
4.1 mm
Cromo vanadio
18.3 mm
0,3063 € - 0,3403 € Richiedi il lead time qui
2.3 mm
3.1 mm
Cromo vanadio
20.4 mm
0,5106 € - 0,5674 € Richiedi il lead time qui
2.4 mm
3.6 mm
Cromo vanadio
22.4 mm
0,333 € - 0,37 € Richiedi il lead time qui
2.3 mm
3.1 mm
Cromo vanadio
16.3 mm
1,0434 € - 1,1593 € Richiedi il lead time qui
3.9 mm
5.0 mm
Cromo vanadio
30.5 mm
1,6669 € - 1,8521 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
4.7 mm
Cromo vanadio
25.5 mm
0,8435 € - 0,9372 € Richiedi il lead time qui
3.3 mm
4.3 mm
Cromo vanadio
28.5 mm
0,5771 € - 0,6413 € Richiedi il lead time qui
2.9 mm
3.9 mm
Cromo vanadio
25.4 mm
  • di 7
Molla a tazza SAE 18.3 mm 50.0 mm

10443613

Fascia di prezzo
0,605 € - 0,5445 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    18.3 mm
  • Diametro esterno
    50.0 mm
  • Altezza braccio
    4.1 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    7905.00 N
Molla a tazza SAE 20.4 mm 40.0 mm

10437346

Fascia di prezzo
0,3403 € - 0,3063 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    20.4 mm
  • Diametro esterno
    40.0 mm
  • Altezza braccio
    3.1 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    4844.00 N
Molla a tazza SAE 22.4 mm 50.0 mm

10443644

Fascia di prezzo
0,5674 € - 0,5106 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    22.4 mm
  • Diametro esterno
    50.0 mm
  • Altezza braccio
    3.6 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    4437.00 N
Molla a tazza SAE 16.3 mm 40.0 mm

10443538

Fascia di prezzo
0,37 € - 0,333 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    16.3 mm
  • Diametro esterno
    40.0 mm
  • Altezza braccio
    3.1 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    4392.00 N
Molla a tazza SAE 30.5 mm 60.0 mm

10443798

Fascia di prezzo
1,1593 € - 1,0434 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    30.5 mm
  • Diametro esterno
    60.0 mm
  • Altezza braccio
    5.0 mm
  • Spessore
    3.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    15422.00 N
Molla a tazza SAE 25.5 mm 60.0 mm

10443750

Fascia di prezzo
1,8521 € - 1,6669 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    25.5 mm
  • Diametro esterno
    60.0 mm
  • Altezza braccio
    4.7 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    6936.00 N
Molla a tazza SAE 28.5 mm 56.0 mm

10443712

Fascia di prezzo
0,9372 € - 0,8435 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    28.5 mm
  • Diametro esterno
    56.0 mm
  • Altezza braccio
    4.3 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    9675.00 N
Molla a tazza SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443682

Fascia di prezzo
0,6413 € - 0,5771 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    25.4 mm
  • Diametro esterno
    50.0 mm
  • Altezza braccio
    3.9 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    7700.00 N