Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le molle a tazza sono concepite per applicazioni che richiedono carichi molto elevati in piccoli spazi e sono ideali per le applicazioni più difficili. Le molle a tazza sono spesso utilizzate per risolvere i problemi di vibrazioni e dilatazione termica, rilassamento e rottura del bullone.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza sotto carico | Altezza braccio | Materiale | Diametro interno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0344 € - 0,0382 € | 9193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0391 € - 0,0434 € | Richiedi il lead time qui |
0.035 in
0.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,0391 € - 0,0435 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,0329 € - 0,0366 € | Richiedi il lead time qui |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0434 € - 0,0482 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0784 € - 0,0871 € | Richiedi il lead time qui |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,0339 € - 0,0377 € | Richiedi il lead time qui |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,0359 € - 0,0399 € | Richiedi il lead time qui |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,041 € - 0,0456 € | Richiedi il lead time qui |
0.035 in
0.9 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0469 € - 0,0521 € | Richiedi il lead time qui |
0.043 in
1.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0401 € - 0,0445 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0496 € - 0,0551 € | Richiedi il lead time qui |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0521 € - 0,0579 € | Richiedi il lead time qui |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0435 € - 0,0483 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,038 € - 0,0423 € | Richiedi il lead time qui |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0377 € - 0,0419 € | Richiedi il lead time qui |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0425 € - 0,0472 € | Richiedi il lead time qui |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0391 € - 0,0434 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0349 € - 0,0388 € | Richiedi il lead time qui |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,038 € - 0,0423 € | Richiedi il lead time qui |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.205 in
5.2 mm