Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le molle a tazza sono concepite per applicazioni che richiedono carichi molto elevati in piccoli spazi e sono ideali per le applicazioni più difficili. Le molle a tazza sono spesso utilizzate per risolvere i problemi di vibrazioni e dilatazione termica, rilassamento e rottura del bullone.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza sotto carico | Altezza braccio | Materiale | Diametro interno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0424 € - 0,0471 € | Richiedi il lead time qui |
0.028 in
0.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0554 € - 0,0615 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,05 € - 0,0556 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,0521 € - 0,0579 € | Richiedi il lead time qui |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,1443 € - 0,1603 € | Richiedi il lead time qui |
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Cromo vanadio
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,4083 € - 0,4537 € | Richiedi il lead time qui |
0.083 in
2.1 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Cromo vanadio
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,5445 € - 0,605 € | Richiedi il lead time qui |
0.114 in
2.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Cromo vanadio
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,8812 € - 0,9791 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Cromo vanadio
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,5106 € - 0,5674 € | Richiedi il lead time qui |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Cromo vanadio
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,3664 € - 0,4072 € | Richiedi il lead time qui |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Cromo vanadio
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5439 € - 0,6043 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Cromo vanadio
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1,4881 € - 1,6534 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Cromo vanadio
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,0469 € - 0,0521 € | Richiedi il lead time qui |
0.035 in
0.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0521 € - 0,0579 € | Richiedi il lead time qui |
0.043 in
1.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,1609 € - 0,1788 € | Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Cromo vanadio
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,0637 € - 0,0708 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,0686 € - 0,0762 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,163 € - 0,1811 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Cromo vanadio
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,1653 € - 0,1837 € | Richiedi il lead time qui |
0.067 in
1.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Cromo vanadio
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,3774 € - 0,4194 € | Richiedi il lead time qui |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Cromo vanadio
|
0.642 in
16.3 mm