Menu Ricerca

Molle a tazza

Disponibile

Le molle a tazza sono concepite per applicazioni che richiedono carichi molto elevati in piccoli spazi e sono ideali per le applicazioni più difficili. Le molle a tazza sono spesso utilizzate per risolvere i problemi di vibrazioni e dilatazione termica, rilassamento e rottura del bullone.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
128 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza sotto carico Altezza braccio Materiale Diametro interno Acquista
0,0424 € - 0,0471 € Richiedi il lead time qui
0.7 mm
1.2 mm
Acciaio al carbonio
10.2 mm
0,0554 € - 0,0615 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
1.6 mm
Acciaio al carbonio
10.2 mm
0,05 € - 0,0556 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
1.5 mm
Acciaio al carbonio
11.2 mm
0,0521 € - 0,0579 € Richiedi il lead time qui
1.1 mm
1.6 mm
Acciaio al carbonio
8.2 mm
0,1443 € - 0,1603 € Richiedi il lead time qui
1.4 mm
1.9 mm
Cromo vanadio
10.2 mm
0,4083 € - 0,4537 € Richiedi il lead time qui
2.1 mm
3.1 mm
Cromo vanadio
22.4 mm
0,5445 € - 0,605 € Richiedi il lead time qui
2.9 mm
4.1 mm
Cromo vanadio
18.3 mm
0,8812 € - 0,9791 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
3.3 mm
Cromo vanadio
18.3 mm
0,5106 € - 0,5674 € Richiedi il lead time qui
2.4 mm
3.5 mm
Cromo vanadio
20.4 mm
0,3664 € - 0,4072 € Richiedi il lead time qui
1.7 mm
2.9 mm
Cromo vanadio
25.4 mm
0,5439 € - 0,6043 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
3.5 mm
Cromo vanadio
28.5 mm
1,4881 € - 1,6534 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
4.3 mm
Cromo vanadio
20.5 mm
0,0469 € - 0,0521 € Richiedi il lead time qui
0.9 mm
1.5 mm
Acciaio al carbonio
8.2 mm
0,0521 € - 0,0579 € Richiedi il lead time qui
1.1 mm
1.7 mm
Acciaio al carbonio
10.2 mm
0,1609 € - 0,1788 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
2.0 mm
Cromo vanadio
12.2 mm
0,0637 € - 0,0708 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
1.8 mm
Acciaio al carbonio
12.2 mm
0,0686 € - 0,0762 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
1.9 mm
Acciaio al carbonio
10.2 mm
0,163 € - 0,1811 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
2.1 mm
Cromo vanadio
12.2 mm
0,1653 € - 0,1837 € Richiedi il lead time qui
1.7 mm
2.2 mm
Cromo vanadio
14.2 mm
0,3774 € - 0,4194 € Richiedi il lead time qui
1.7 mm
2.4 mm
Cromo vanadio
16.3 mm
  • di 7
Molla a tazza DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443101

Fascia di prezzo
0,0471 € - 0,0424 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.2 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Altezza braccio
    1.2 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    216.00 N
Molla a tazza DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443149

Fascia di prezzo
0,0615 € - 0,0554 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.2 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Altezza braccio
    1.6 mm
  • Spessore
    1.1 mm
  • Carico a deflessione minima
    1301.00 N
Molla a tazza DIN 11.2 mm 23.0 mm

10443187

Fascia di prezzo
0,0556 € - 0,05 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    11.2 mm
  • Diametro esterno
    23.0 mm
  • Altezza braccio
    1.5 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Carico a deflessione minima
    604.00 N
Molla a tazza DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443217

Fascia di prezzo
0,0579 € - 0,0521 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    23.0 mm
  • Altezza braccio
    1.6 mm
  • Spessore
    0.9 mm
  • Carico a deflessione minima
    781.00 N
Molla a tazza SAE 10.2 mm 23.0 mm

10443255

Fascia di prezzo
0,1603 € - 0,1443 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.2 mm
  • Diametro esterno
    23.0 mm
  • Altezza braccio
    1.9 mm
  • Spessore
    1.3 mm
  • Carico a deflessione minima
    1733.00 N
Molla a tazza SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443583

Fascia di prezzo
0,4537 € - 0,4083 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    22.4 mm
  • Diametro esterno
    45.0 mm
  • Altezza braccio
    3.1 mm
  • Spessore
    1.8 mm
  • Carico a deflessione minima
    3098.00 N
Molla a tazza SAE 18.3 mm 50.0 mm

10443613

Fascia di prezzo
0,605 € - 0,5445 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    18.3 mm
  • Diametro esterno
    50.0 mm
  • Altezza braccio
    4.1 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    7905.00 N
Molla a tazza SAE 18.3 mm 50.0 mm

10424575

Fascia di prezzo
0,9791 € - 0,8812 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    18.3 mm
  • Diametro esterno
    50.0 mm
  • Altezza braccio
    3.3 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    2212.00 N
Molla a tazza SAE 20.4 mm 50.0 mm

10443620

Fascia di prezzo
0,5674 € - 0,5106 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    20.4 mm
  • Diametro esterno
    50.0 mm
  • Altezza braccio
    3.5 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    3983.00 N
Molla a tazza SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443668

Fascia di prezzo
0,4072 € - 0,3664 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    25.4 mm
  • Diametro esterno
    50.0 mm
  • Altezza braccio
    2.9 mm
  • Spessore
    1.3 mm
  • Carico a deflessione minima
    1318.00 N
Molla a tazza SAE 28.5 mm 56.0 mm

10443705

Fascia di prezzo
0,6043 € - 0,5439 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    28.5 mm
  • Diametro esterno
    56.0 mm
  • Altezza braccio
    3.5 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    2227.00 N
Molla a tazza SAE 20.5 mm 60.0 mm

10443736

Fascia di prezzo
1,6534 € - 1,4881 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    20.5 mm
  • Diametro esterno
    60.0 mm
  • Altezza braccio
    4.3 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    6200.00 N
Molla a tazza DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443194

Fascia di prezzo
0,0521 € - 0,0469 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    23.0 mm
  • Altezza braccio
    1.5 mm
  • Spessore
    0.7 mm
  • Carico a deflessione minima
    462.00 N
Molla a tazza DIN 10.2 mm 23.0 mm

10443231

Fascia di prezzo
0,0579 € - 0,0521 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.2 mm
  • Diametro esterno
    23.0 mm
  • Altezza braccio
    1.7 mm
  • Spessore
    0.9 mm
  • Carico a deflessione minima
    899.00 N
Molla a tazza SAE 12.2 mm 23.0 mm

10443279

Fascia di prezzo
0,1788 € - 0,1609 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    12.2 mm
  • Diametro esterno
    23.0 mm
  • Altezza braccio
    2.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    2801.00 N
Molla a tazza DIN 12.2 mm 25.0 mm

10443293

Fascia di prezzo
0,0708 € - 0,0637 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    12.2 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Altezza braccio
    1.8 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    1155.00 N
Molla a tazza DIN 10.2 mm 28.0 mm

10443316

Fascia di prezzo
0,0762 € - 0,0686 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.2 mm
  • Diametro esterno
    28.0 mm
  • Altezza braccio
    1.9 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    960.00 N
Molla a tazza SAE 12.2 mm 28.0 mm

10437322

Fascia di prezzo
0,1811 € - 0,163 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    12.2 mm
  • Diametro esterno
    28.0 mm
  • Altezza braccio
    2.1 mm
  • Spessore
    1.3 mm
  • Carico a deflessione minima
    1769.00 N
Molla a tazza SAE 14.2 mm 28.0 mm

10443385

Fascia di prezzo
0,1837 € - 0,1653 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    14.2 mm
  • Diametro esterno
    28.0 mm
  • Altezza braccio
    2.2 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    2423.00 N
Molla a tazza SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443422

Fascia di prezzo
0,4194 € - 0,3774 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    16.3 mm
  • Diametro esterno
    32.0 mm
  • Altezza braccio
    2.4 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    2744.00 N