Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le molle a tazza sono concepite per applicazioni che richiedono carichi molto elevati in piccoli spazi e sono ideali per le applicazioni più difficili. Le molle a tazza sono spesso utilizzate per risolvere i problemi di vibrazioni e dilatazione termica, rilassamento e rottura del bullone.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza sotto carico | Altezza braccio | Materiale | Diametro interno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5467 € - 0,6074 € | Richiedi il lead time qui |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Cromo vanadio
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,3066 € - 0,3406 € | Richiedi il lead time qui |
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Cromo vanadio
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,3167 € - 0,3519 € | Richiedi il lead time qui |
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Cromo vanadio
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,4655 € - 0,5173 € | Richiedi il lead time qui |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Cromo vanadio
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,4331 € - 0,4812 € | Richiedi il lead time qui |
0.087 in
2.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Cromo vanadio
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,3826 € - 0,4251 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Cromo vanadio
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1699 € - 0,1888 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,7867 € - 0,8741 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Cromo vanadio
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,613 € - 0,6811 € | Richiedi il lead time qui |
0.13 in
3.3 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Cromo vanadio
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,4154 € - 1,5727 € | Richiedi il lead time qui |
0.098 in
2.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Cromo vanadio
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,8685 € - 0,965 € | Richiedi il lead time qui |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Cromo vanadio
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,39 € - 0,4333 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Cromo vanadio
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,3249 € - 0,361 € | Richiedi il lead time qui |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Cromo vanadio
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,1202 € - 0,1336 € | Richiedi il lead time qui |
0.051 in
1.3 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,3522 € - 0,3913 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Cromo vanadio
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,1699 € - 0,1888 € | Richiedi il lead time qui |
0.051 in
1.3 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,4292 € - 0,4769 € | Richiedi il lead time qui |
0.071 in
1.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Cromo vanadio
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,4982 € - 0,5535 € | Richiedi il lead time qui |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Cromo vanadio
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,5631 € - 0,6256 € | Richiedi il lead time qui |
0.114 in
2.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Cromo vanadio
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,8229 € - 0,9144 € | Richiedi il lead time qui |
0.13 in
3.3 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Cromo vanadio
|
1.122 in
28.5 mm