Le molle a tazza sono concepite per applicazioni che richiedono carichi molto elevati in piccoli spazi e sono ideali per le applicazioni più difficili. Le molle a tazza sono spesso utilizzate per risolvere i problemi di vibrazioni e dilatazione termica, rilassamento e rottura del bullone.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza sotto carico | Altezza braccio | Materiale | Diametro interno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4002 € - 0,4447 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Cromo vanadio
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,4662 € - 0,518 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.071 in
1.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Cromo vanadio
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,8064 € - 0,896 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Cromo vanadio
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,1742 € - 0,1935 € | Richiedi il lead time qui |
0.051 in
1.3 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,0339 € - 0,0377 € | Richiedi il lead time qui |
0.02 in
0.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,0362 € - 0,0402 € | Richiedi il lead time qui |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0372 € - 0,0413 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,2008 € - 1,3342 € | Richiedi il lead time qui |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Cromo vanadio
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,5771 € - 0,6413 € | Richiedi il lead time qui |
0.11 in
2.8 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Cromo vanadio
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,519 € - 0,5767 € | Richiedi il lead time qui |
0.094 in
2.4 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
Cromo vanadio
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5969 € - 0,6633 € | Richiedi il lead time qui |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Cromo vanadio
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,0496 € - 0,0551 € | Richiedi il lead time qui |
0.035 in
0.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,1486 € - 0,1652 € | Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Cromo vanadio
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,1692 € - 0,188 € | Richiedi il lead time qui |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Cromo vanadio
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0384 € - 0,0427 € | Richiedi il lead time qui |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0391 € - 0,0435 € | Richiedi il lead time qui |
0.024 in
0.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 0,0414 € - 0,046 € | Richiedi il lead time qui |
0.035 in
0.9 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,4439 € - 0,4932 € | Richiedi il lead time qui |
0.087 in
2.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Cromo vanadio
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,3922 € - 0,4357 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Cromo vanadio
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1742 € - 0,1935 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare