Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
20 - 99 | 3,2755 € |
100 - 199 | 3,109 € |
200 + | 2,9984 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Length | 12.7 mm |
---|---|
Overall Length | 0.5 in |
Load at Solid Height | 37.94 N |
Load at Solid Height | 37.94 N |
Maximum Outside Diameter | 15.2 mm |
Maximum Outside Diameter | 0.598 in |
Minimum Outside Diameter | 5.5 mm |
Minimum Outside Diameter | 0.217 in |
Spring Rate | 3.59 Nmm |
Spring Rate | 3.59 Nmm |
Wire Diameter | 1.1 mm |
Wire Diameter | 0.043 in |
Load at 50% Load | 22.82 N |
Load at 50% Load | 22.82 N |
Material | Stainless Steel |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare