Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
30 - 149 | 3,1504 € |
150 - 299 | 2,9984 € |
300 + | 2,9017 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza totale | 15.75 mm |
---|---|
Lunghezza totale | 0.62 in |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Rigidità | 31.01 Nmm |
Rigidità | 31.01 Nmm |
Altezza approssimativa a compressione massima | 10.5 mm |
Altezza approssimativa a compressione massima | 0.413 in |
Carico a molla a carico massimo | 121.13 N |
Carico a molla a carico massimo | 121.13 N |
Lunghezza sotto carico | 11.8 mm |
Lunghezza sotto carico | 0.465 in |
Temperatura di applicazione massima | 230 °C |
Temperatura di applicazione massima | 446 °F |
Diametro esterno | 15.2 mm |
Diametro esterno | 0.598 in |
Diametro filo | 2.1 mm |
Diametro filo | 0.083 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare