Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
30 - 149 | 1,8792 € |
150 - 299 | 1,7824 € |
300 + | 1,7272 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Length | 69.85 mm |
---|---|
Overall Length | 2.75 in |
Material | Stainless Steel |
Spring Rate | 0.74 Nmm |
Spring Rate | 0.74 Nmm |
Approximate Solid Height | 14.3 mm |
Approximate Solid Height | 0.563 in |
Load at Load Length | 28.91 N |
Load at Load Length | 28.91 N |
Loaded Length | 31.3 mm |
Loaded Length | 1.232 in |
Maximum Application Temperature | 230 °C |
Maximum Application Temperature | 446 °F |
Outside Diameter | 12.2 mm |
Outside Diameter | 0.48 in |
Wire Diameter | 1.1 mm |
Wire Diameter | 0.043 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare