Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
30 - 149 | 1,8792 € |
150 - 299 | 1,7824 € |
300 + | 1,7272 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza totale | 57.15 mm |
---|---|
Lunghezza totale | 2.25 in |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Rigidità | 0.86 Nmm |
Rigidità | 0.86 Nmm |
Altezza approssimativa a compressione massima | 12.8 mm |
Altezza approssimativa a compressione massima | 0.504 in |
Carico a molla a carico massimo | 28.91 N |
Carico a molla a carico massimo | 28.91 N |
Lunghezza sotto carico | 23.6 mm |
Lunghezza sotto carico | 0.929 in |
Temperatura di applicazione massima | 230 °C |
Temperatura di applicazione massima | 446 °F |
Diametro esterno | 12.2 mm |
Diametro esterno | 0.48 in |
Diametro filo | 1.1 mm |
Diametro filo | 0.043 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare