Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
30 - 149 | 1,7297 € |
150 - 299 | 1,6443 € |
300 + | 1,5752 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza totale | 14.22 mm |
---|---|
Lunghezza totale | 0.56 in |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Rigidità | 13.71 Nmm |
Rigidità | 13.71 Nmm |
Altezza approssimativa a compressione massima | 9.5 mm |
Altezza approssimativa a compressione massima | 0.374 in |
Carico a molla a carico massimo | 53.32 N |
Carico a molla a carico massimo | 53.32 N |
Lunghezza sotto carico | 10.3 mm |
Lunghezza sotto carico | 0.406 in |
Temperatura di applicazione massima | 230 °C |
Temperatura di applicazione massima | 446 °F |
Diametro esterno | 6.1 mm |
Diametro esterno | 0.24 in |
Diametro filo | 1.1 mm |
Diametro filo | 0.043 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare