Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
30 - 149 | 1,6995 € |
150 - 299 | 1,6305 € |
300 + | 1,5614 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Length | 6.35 mm |
---|---|
Overall Length | 0.25 in |
Material | Stainless Steel |
Spring Rate | 1.39 Nmm |
Spring Rate | 1.39 Nmm |
Approximate Solid Height | 2.0 mm |
Approximate Solid Height | 0.079 in |
Load at Load Length | 4.74 N |
Load at Load Length | 4.74 N |
Loaded Length | 2.9 mm |
Loaded Length | 0.114 in |
Maximum Application Temperature | 230 °C |
Maximum Application Temperature | 446 °F |
Outside Diameter | 6.1 mm |
Outside Diameter | 0.24 in |
Wire Diameter | 0.5 mm |
Wire Diameter | 0.02 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare