Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
30 - 149 | 2,7497 € |
150 - 299 | 2,6115 € |
300 + | 2,5286 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza totale | 63.5 mm |
---|---|
Lunghezza totale | 2.5 in |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Rigidità | 10.10 Nmm |
Rigidità | 10.10 Nmm |
Altezza approssimativa a compressione massima | 28.6 mm |
Altezza approssimativa a compressione massima | 1.126 in |
Carico a molla a carico massimo | 201.63 N |
Carico a molla a carico massimo | 201.63 N |
Lunghezza sotto carico | 43.5 mm |
Lunghezza sotto carico | 1.713 in |
Temperatura di applicazione massima | 120 °C |
Temperatura di applicazione massima | 248 °F |
Diametro esterno | 18.3 mm |
Diametro esterno | 0.72 in |
Diametro filo | 2.4 mm |
Diametro filo | 0.094 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare