Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
30 - 149 | 1,6028 € |
150 - 299 | 1,5061 € |
300 + | 1,4646 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza totale | 76.2 mm |
---|---|
Lunghezza totale | 3 in |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Rigidità | 3.19 Nmm |
Rigidità | 3.19 Nmm |
Altezza approssimativa a compressione massima | 32.3 mm |
Altezza approssimativa a compressione massima | 1.272 in |
Carico a molla a carico massimo | 102.31 N |
Carico a molla a carico massimo | 102.31 N |
Lunghezza sotto carico | 44.1 mm |
Lunghezza sotto carico | 1.736 in |
Temperatura di applicazione massima | 120 °C |
Temperatura di applicazione massima | 248 °F |
Diametro esterno | 12.2 mm |
Diametro esterno | 0.48 in |
Diametro filo | 1.6 mm |
Diametro filo | 0.063 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare