Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
30 - 149 | 1,6028 € |
150 - 299 | 1,5061 € |
300 + | 1,4646 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Length | 25.4 mm |
---|---|
Overall Length | 1 in |
Material | Carbon Steel |
Spring Rate | 9.98 Nmm |
Spring Rate | 9.98 Nmm |
Approximate Solid Height | 12.3 mm |
Approximate Solid Height | 0.484 in |
Load at Load Length | 102.31 N |
Load at Load Length | 102.31 N |
Loaded Length | 15.1 mm |
Loaded Length | 0.594 in |
Maximum Application Temperature | 120 °C |
Maximum Application Temperature | 248 °F |
Outside Diameter | 12.2 mm |
Outside Diameter | 0.48 in |
Wire Diameter | 1.6 mm |
Wire Diameter | 0.063 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare