Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
30 - 149 | 1,4923 € |
150 - 299 | 1,4094 € |
300 + | 1,3707 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Length | 12.7 mm |
---|---|
Overall Length | 0.5 in |
Material | Carbon Steel |
Spring Rate | 1.61 Nmm |
Spring Rate | 1.61 Nmm |
Approximate Solid Height | 3.0 mm |
Approximate Solid Height | 0.118 in |
Load at Load Length | 11.65 N |
Load at Load Length | 11.65 N |
Loaded Length | 5.5 mm |
Loaded Length | 0.217 in |
Maximum Application Temperature | 120 °C |
Maximum Application Temperature | 248 °F |
Outside Diameter | 9.1 mm |
Outside Diameter | 0.358 in |
Wire Diameter | 0.7 mm |
Wire Diameter | 0.028 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare