Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
30 - 149 | 1,4379 € |
150 - 299 | 1,3638 € |
300 + | 1,3195 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Length | 11.18 mm |
---|---|
Overall Length | 0.44 in |
Material | Carbon Steel |
Spring Rate | 21.54 Nmm |
Spring Rate | 21.54 Nmm |
Approximate Solid Height | 7.9 mm |
Approximate Solid Height | 0.311 in |
Load at Load Length | 64.01 N |
Load at Load Length | 64.01 N |
Loaded Length | 8.2 mm |
Loaded Length | 0.323 in |
Maximum Application Temperature | 120 °C |
Maximum Application Temperature | 248 °F |
Outside Diameter | 6.1 mm |
Outside Diameter | 0.24 in |
Wire Diameter | 1.1 mm |
Wire Diameter | 0.043 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare