Menu Ricerca

Serratura a quarto di giro Nero

Le mini-chiusure a quarto di giro con alloggiamento a 45° sono state appositamente progettate con una molla interna che consente una torsione di 1 mm. La camma si trova a un angolo di 45° rispetto all'alloggiamento.
Codice articolo Essentra :

20067434

Codice articolo precedente:

266123710E

437 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 8,2409 €
50 + 5,8863 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

8,24 €

1 x 8,2409 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale Lega di zinco pressofuso
Colore Nero
Codice doganale 7907000090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci