Menu Ricerca

Mini selle di cablaggio

Disponibile

Le mini selle di cablaggio sono utilizzate principalmente per raccogliere e instradare i cavi nelle applicazioni elettroniche. Le selle di cablaggio mantengono organizzati i componenti ed eliminano il disordine. Inoltre, aiutano a garantire che i cavi siano facilmente accessibili per ulteriori assemblaggi o riparazioni.

La nostra gamma comprende selle di cablaggio con e senza elemento di blocco, opzioni con base adesiva, nonché selle di cablaggio con ingresso laterale, a foro cieco e con distanziale. Le opzioni di montaggio includono versioni a spinta e a vite.

Le dimensioni ridotte di queste selle di cablaggio le rendono utili per le applicazioni in cui lo spazio è limitato.

  • Materiale: poliammide 6/6 (PA)
  • Colore: naturale
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 V0 e UL94 V2


Codice Serie: SR2104

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
96 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza interna Diametro foro compatibile Stile raccordo Altezza interno Intervallo spessore pannello compatibile Acquista
0,0992 € - 0,1225 € Richiedi il lead time qui
8.1 mm
A incastro
3.9 mm
0,0992 € - 0,1225 € 1925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.1 mm
A incastro
3.9 mm
0,0862 € - 0,1065 € 10058 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.1 mm
A incastro
7.7 mm
0,0992 € - 0,1225 € Richiedi il lead time qui
9.1 mm
A incastro
6.0 mm
0,0862 € - 0,1065 € 708457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.1 mm
A incastro
6.0 mm
0,1699 € - 0,1954 € Richiedi il lead time qui
A incastro
0,1699 € - 0,1954 € 3850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A incastro
0,2747 € - 0,3144 € 4835 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
A incastro
2.6 mm
0,211 € - 0,2421 € 2002 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
A incastro
2.6 mm
0,4546 € - 0,4957 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
A incastro
2.6 mm
0,2634 € - 0,3002 € Richiedi il lead time qui
A incastro
0,0862 € - 0,1065 € 36010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.1 mm
A incastro
3.9 mm
0,1658 € - 0,1729 € 7100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.3 mm
A incastro
4.1 mm
0,2415 € - 0,2683 € 2618 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.1 mm
0,1699 € - 0,1954 € 26960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A incastro
0,1907 € - 0,1988 € Richiedi il lead time qui
4.3 mm
A incastro
4.1 mm
0,1699 € - 0,1954 € 4196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A incastro
0,0992 € - 0,1225 € 6461 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.1 mm
A incastro
6.0 mm
0,2365 € - 0,2733 € 6695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
A incastro
2.6 mm
0,0992 € - 0,1225 € 18972 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.1 mm
A incastro
3.9 mm
  • di 5
Passacavo 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018774

Fascia di prezzo
0,1225 € - 0,0992 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    3.9 mm
  • Larghezza interna
    8.1 mm
Passacavo 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018873

Fascia di prezzo
0,1225 € - 0,0992 €

Livelli di giacenza
1925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    3.9 mm
  • Larghezza interna
    8.1 mm
Passacavo 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018804

Fascia di prezzo
0,1065 € - 0,0862 €

Livelli di giacenza
10058 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    7.7 mm
  • Larghezza interna
    9.1 mm
Passacavo 9.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10580301

Fascia di prezzo
0,1225 € - 0,0992 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    6.0 mm
  • Larghezza interna
    9.1 mm
Passacavo 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018941

Fascia di prezzo
0,1065 € - 0,0862 €

Livelli di giacenza
708457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    6.0 mm
  • Larghezza interna
    9.1 mm
Sella di cablaggio 3.8 mm 9.1 mm Naturale Nylon 6/6

10019139

Fascia di prezzo
0,1954 € - 0,1699 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Larghezza totale
    9.1 mm
Sella di cablaggio 3.8 mm 9.1 mm Naturale Nylon 6/6

10019177

Fascia di prezzo
0,1954 € - 0,1699 €

Livelli di giacenza
3850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Spessore massimo pannello
    2.0 mm
  • Larghezza totale
    9.1 mm
Passacavo A incastro 2.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019368

Fascia di prezzo
0,3144 € - 0,2747 €

Livelli di giacenza
4835 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    2.6 mm
  • Larghezza interna
    4.8 mm
Passacavo A incastro 2.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019313

Fascia di prezzo
0,2421 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
2002 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    2.6 mm
  • Larghezza interna
    4.8 mm
Passacavo A incastro 2.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019320

Fascia di prezzo
0,4957 € - 0,4546 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    2.6 mm
  • Larghezza interna
    4.8 mm
Sella di cablaggio 3.8 mm 9.1 mm Naturale Nylon 6/6

10019160

Fascia di prezzo
0,3002 € - 0,2634 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Larghezza totale
    9.1 mm
Passacavo 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018989

Fascia di prezzo
0,1065 € - 0,0862 €

Livelli di giacenza
36010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    3.9 mm
  • Larghezza interna
    8.1 mm
Passacavo A incastro 4.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10026519

Fascia di prezzo
0,1729 € - 0,1658 €

Livelli di giacenza
7100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    4.1 mm
  • Larghezza interna
    4.3 mm
Sella di cablaggio 6.8 mm 9.5 mm Naturale Nylon 6/6

10110812

Fascia di prezzo
0,2683 € - 0,2415 €

Livelli di giacenza
2618 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo sella
    Mini
  • Larghezza interna
    7.1 mm
  • Larghezza totale
    9.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Sella di cablaggio 3.8 mm 9.1 mm Naturale Nylon 6/6

10019191

Fascia di prezzo
0,1954 € - 0,1699 €

Livelli di giacenza
26960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Spessore massimo pannello
    2.0 mm
  • Larghezza totale
    9.1 mm
Passacavo A incastro 4.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10171950

Fascia di prezzo
0,1988 € - 0,1907 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    4.1 mm
  • Larghezza interna
    4.3 mm
Sella di cablaggio 3.8 mm 9.1 mm Naturale Nylon 6/6

10019153

Fascia di prezzo
0,1954 € - 0,1699 €

Livelli di giacenza
4196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Larghezza totale
    9.1 mm
Passacavo 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018958

Fascia di prezzo
0,1225 € - 0,0992 €

Livelli di giacenza
6461 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    6.0 mm
  • Larghezza interna
    9.1 mm
Passacavo A incastro 2.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019351

Fascia di prezzo
0,2733 € - 0,2365 €

Livelli di giacenza
6695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    2.6 mm
  • Larghezza interna
    4.8 mm
Passacavo 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018996

Fascia di prezzo
0,1225 € - 0,0992 €

Livelli di giacenza
18972 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    3.9 mm
  • Larghezza interna
    8.1 mm