Menu Ricerca

Mini selle di cablaggio

Disponibile

Le mini selle di cablaggio sono utilizzate principalmente per raccogliere e instradare i cavi nelle applicazioni elettroniche. Le selle di cablaggio mantengono organizzati i componenti ed eliminano il disordine. Inoltre, aiutano a garantire che i cavi siano facilmente accessibili per ulteriori assemblaggi o riparazioni.

La nostra gamma comprende selle di cablaggio con e senza elemento di blocco, opzioni con base adesiva, nonché selle di cablaggio con ingresso laterale, a foro cieco e con distanziale. Le opzioni di montaggio includono versioni a spinta e a vite.

Le dimensioni ridotte di queste selle di cablaggio le rendono utili per le applicazioni in cui lo spazio è limitato.

  • Materiale: poliammide 6/6 (PA)
  • Colore: naturale
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 V0 e UL94 V2


Codice Serie: SR2104

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
96 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza interna Diametro foro compatibile Stile raccordo Altezza interno Intervallo spessore pannello compatibile Acquista
0,1679 € - 0,1923 € 77000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
8.0 mm
Adesivo
4.1 mm
0,0972 € - 0,1178 € 35157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
A incastro
0.9 mm
0,0972 € - 0,1178 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
A incastro
2.9 mm
0,2183 € - 0,2514 € 48805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.3 mm
A incastro
3.0 mm
0,1052 € - 0,1272 € 83111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.7 mm
A incastro
2.9 mm
0,713 € - 0,713 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
2.6 mm
0,1851 € - 0,2114 € 30000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.3 mm
1.8 mm
A incastro
3.0 mm
0,2183 € - 0,2514 € 821 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.3 mm
A incastro
8.5 mm
0,1052 € - 0,1272 € 11800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
A incastro
0.9 mm
0,1052 € - 0,1272 € 2065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
A incastro
2.9 mm
0,1851 € - 0,2114 € 1601000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.3 mm
A incastro
3.0 mm
0,2183 € - 0,2514 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.3 mm
A incastro
8.5 mm
0,1052 € - 0,1272 € 9705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.7 mm
A incastro
2.9 mm
0,2183 € - 0,2514 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.3 mm
1.8 mm
A incastro
3.0 mm
0,2473 € - 0,2818 € 22634 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
4.4 mm
Adesivo
3.0 mm
0,2614 € - 0,298 € 5909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.6 mm
4.8 mm
Adesivo
2.8 mm
0,1879 € - 0,2141 € 65000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.3 mm
A incastro
2.8 mm
0,1112 € - 0,1159 € 2765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.6 mm
4.8 mm
Adesivo
1.0 mm
0,0931 € - 0,099 € 4455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
6.6 mm
Adesivo
3.0 mm
0,2614 € - 0,298 € 9683 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.9 mm
9.1 mm
Adesivo
6.1 mm
  • di 5
Passacavo Adesivo 4.1 mm 7.9 mm PA

10019078

Fascia di prezzo
0,1923 € - 0,1679 €

Livelli di giacenza
77000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Adesivo
  • Tipo sella
    Micro
  • Diametro foro compatibile
    8.0 mm
  • Altezza interno
    4.1 mm
Passacavo 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10019214

Fascia di prezzo
0,1178 € - 0,0972 €

Livelli di giacenza
35157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    0.9 mm
  • Larghezza interna
    4.8 mm
Passacavo A incastro 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10479766

Fascia di prezzo
0,1178 € - 0,0972 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    2.9 mm
  • Larghezza interna
    4.8 mm
Passacavo 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018620

Fascia di prezzo
0,2514 € - 0,2183 €

Livelli di giacenza
48805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    3.0 mm
  • Larghezza interna
    4.3 mm
Passacavo A incastro 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

10019283

Fascia di prezzo
0,1272 € - 0,1052 €

Livelli di giacenza
83111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    2.9 mm
  • Larghezza interna
    6.7 mm
Sella di cablaggio 7.1 mm 6.4 mm Naturale Nylon 6/6

10019344

Fascia di prezzo
0,713 € - 0,713 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    2.6 mm
  • Larghezza interna
    4.8 mm
  • Larghezza totale
    8.9 mm
Passacavo A incastro 3.0 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10019412

Fascia di prezzo
0,2114 € - 0,1851 €

Livelli di giacenza
30000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Diametro foro compatibile
    1.8 mm
  • Profondità
    2 mm
Passacavo 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018644

Fascia di prezzo
0,2514 € - 0,2183 €

Livelli di giacenza
821 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    8.5 mm
  • Larghezza interna
    4.3 mm
Passacavo 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10019238

Fascia di prezzo
0,1272 € - 0,1052 €

Livelli di giacenza
11800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    0.9 mm
  • Larghezza interna
    4.8 mm
Passacavo A incastro 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019269

Fascia di prezzo
0,1272 € - 0,1052 €

Livelli di giacenza
2065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    2.9 mm
  • Larghezza interna
    4.8 mm
Passacavo 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018613

Fascia di prezzo
0,2114 € - 0,1851 €

Livelli di giacenza
1601000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    3.0 mm
  • Larghezza interna
    4.3 mm
Passacavo 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018637

Fascia di prezzo
0,2514 € - 0,2183 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    8.5 mm
  • Larghezza interna
    4.3 mm
Passacavo A incastro 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

10019306

Fascia di prezzo
0,1272 € - 0,1052 €

Livelli di giacenza
9705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    2.9 mm
  • Larghezza interna
    6.7 mm
Passacavo A incastro 3.0 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10019429

Fascia di prezzo
0,2514 € - 0,2183 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Diametro foro compatibile
    1.8 mm
  • Profondità
    2 mm
Passacavo Adesivo 3.0 mm 4.4 mm PA

10018668

Fascia di prezzo
0,2818 € - 0,2473 €

Livelli di giacenza
22634 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Adesivo
  • Tipo sella
    Micro
  • Diametro foro compatibile
    4.4 mm
  • Altezza interno
    3.0 mm
Passacavo Adesivo 2.8 mm 4.6 mm PA

10019047

Fascia di prezzo
0,298 € - 0,2614 €

Livelli di giacenza
5909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Adesivo
  • Tipo sella
    Micro
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Altezza interno
    2.8 mm
Passacavo 8.3 mm 9.5 mm Nylon 6/6

10014714

Fascia di prezzo
0,2141 € - 0,1879 €

Livelli di giacenza
65000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    2.8 mm
  • Larghezza interna
    8.3 mm
Passacavo Adesivo 1.0 mm 4.6 mm PA

10019023

Fascia di prezzo
0,1159 € - 0,1112 €

Livelli di giacenza
2765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Adesivo
  • Tipo sella
    Micro
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Altezza interno
    1.0 mm
Passacavo Adesivo 3.0 mm 6.4 mm PA

10019061

Fascia di prezzo
0,099 € - 0,0931 €

Livelli di giacenza
4455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Adesivo
  • Tipo sella
    Micro
  • Diametro foro compatibile
    6.6 mm
  • Altezza interno
    3.0 mm
Passacavo Adesivo 6.1 mm 8.9 mm PA

10019108

Fascia di prezzo
0,298 € - 0,2614 €

Livelli di giacenza
9683 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Adesivo
  • Tipo sella
    Micro
  • Diametro foro compatibile
    9.1 mm
  • Altezza interno
    6.1 mm