Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le mini selle di cablaggio sono utilizzate principalmente per raccogliere e instradare i cavi nelle applicazioni elettroniche. Le selle di cablaggio mantengono organizzati i componenti ed eliminano il disordine. Inoltre, aiutano a garantire che i cavi siano facilmente accessibili per ulteriori assemblaggi o riparazioni.
La nostra gamma comprende selle di cablaggio con e senza elemento di blocco, opzioni con base adesiva, nonché selle di cablaggio con ingresso laterale, a foro cieco e con distanziale. Le opzioni di montaggio includono versioni a spinta e a vite.
Le dimensioni ridotte di queste selle di cablaggio le rendono utili per le applicazioni in cui lo spazio è limitato.
Codice Serie: SR2104
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza interna | Diametro foro compatibile | Stile raccordo | Altezza interno | Intervallo spessore pannello compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2237 € - 0,2577 € | 27400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
A incastro
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0997 € - 0,1208 € | 34157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
|
A incastro
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
| 0,1926 € - 0,2195 € | 83000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.327 in
8.3 mm
|
|
A incastro
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,114 € - 0,1188 € | 1765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Adesivo
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,2237 € - 0,2577 € | 29000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.169 in
4.3 mm
|
|
A incastro
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,1079 € - 0,1304 € | 2980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
|
A incastro
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
| 0,2215 € - 0,2524 € | 14494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.327 in
8.3 mm
|
|
A incastro
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,1079 € - 0,1304 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
|
A incastro
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,0997 € - 0,1208 € | 1244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
|
A incastro
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,2679 € - 0,3054 € | 8683 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Adesivo
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
||
| 0,0997 € - 0,1208 € | 23501 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.264 in
6.7 mm
|
|
A incastro
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,2719 € - 0,3101 € | 74110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
|
A incastro
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,2237 € - 0,2577 € | 686007 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.173 in
4.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0997 € - 0,1208 € | 44916 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.264 in
6.7 mm
|
|
A incastro
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,0997 € - 0,1208 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
|
A incastro
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,3894 € - 0,4206 € | 2440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Adesivo
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,1079 € - 0,1304 € | 78111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.264 in
6.7 mm
|
|
A incastro
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,0954 € - 0,1015 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Adesivo
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0997 € - 0,1208 € | 108998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
|
A incastro
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
| 0,1897 € - 0,2166 € | 11837 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
A incastro
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare