Le mini selle di cablaggio sono utilizzate principalmente per raccogliere e instradare i cavi nelle applicazioni elettroniche. Le selle di cablaggio mantengono organizzati i componenti ed eliminano il disordine. Inoltre, aiutano a garantire che i cavi siano facilmente accessibili per ulteriori assemblaggi o riparazioni.
La nostra gamma comprende selle di cablaggio con e senza elemento di blocco, opzioni con base adesiva, nonché selle di cablaggio con ingresso laterale, a foro cieco e con distanziale. Le opzioni di montaggio includono versioni a spinta e a vite.
Le dimensioni ridotte di queste selle di cablaggio le rendono utili per le applicazioni in cui lo spazio è limitato.
Codice Serie: SR2104
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza interna | Diametro foro compatibile | Stile raccordo | Altezza interno | Intervallo spessore pannello compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1897 € - 0,2166 € | 8837 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
A incastro
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1721 € - 0,1971 € | 2695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Adesivo
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,1721 € - 0,1971 € | 13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Adesivo
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1721 € - 0,1971 € | 3774 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Adesivo
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
||
| 0,2237 € - 0,2577 € | 197267 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Adesivo
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,1079 € - 0,1304 € | 11800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
|
A incastro
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
| 0,1897 € - 0,2166 € | 1205000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.169 in
4.3 mm
|
|
A incastro
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,114 € - 0,1188 € | 1765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Adesivo
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0954 € - 0,1015 € | 2455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Adesivo
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2237 € - 0,2577 € | 683007 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.173 in
4.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1721 € - 0,1971 € | 31000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Adesivo
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,1721 € - 0,1971 € | 86000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Adesivo
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,1721 € - 0,1971 € | 60000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Adesivo
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 0,0997 € - 0,1208 € | 22501 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.264 in
6.7 mm
|
|
A incastro
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,1079 € - 0,1304 € | 14065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
|
A incastro
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,2237 € - 0,2577 € | 44000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.169 in
4.3 mm
|
|
A incastro
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,1079 € - 0,1304 € | 19705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.264 in
6.7 mm
|
|
A incastro
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,2719 € - 0,3101 € | 74110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
|
A incastro
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,2237 € - 0,2577 € | Richiedi il lead time qui |
0.169 in
4.3 mm
|
|
A incastro
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0997 € - 0,1208 € | 108998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
|
A incastro
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare