Menu Ricerca

Mini selle di cablaggio

Disponibile

Le mini selle di cablaggio sono utilizzate principalmente per raccogliere e instradare i cavi nelle applicazioni elettroniche. Le selle di cablaggio mantengono organizzati i componenti ed eliminano il disordine. Inoltre, aiutano a garantire che i cavi siano facilmente accessibili per ulteriori assemblaggi o riparazioni.

La nostra gamma comprende selle di cablaggio con e senza elemento di blocco, opzioni con base adesiva, nonché selle di cablaggio con ingresso laterale, a foro cieco e con distanziale. Le opzioni di montaggio includono versioni a spinta e a vite.

Le dimensioni ridotte di queste selle di cablaggio le rendono utili per le applicazioni in cui lo spazio è limitato.

  • Materiale: poliammide 6/6 (PA)
  • Colore: naturale
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 V0 e UL94 V2


Codice Serie: SR2104

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
96 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza interna Diametro foro compatibile Stile raccordo Altezza interno Intervallo spessore pannello compatibile Acquista
0,2183 € - 0,2514 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.3 mm
1.8 mm
A incastro
3.0 mm
0,1851 € - 0,2114 € 30000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.3 mm
1.8 mm
A incastro
3.0 mm
0,2183 € - 0,2514 € 48805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.3 mm
A incastro
3.0 mm
0,2183 € - 0,2514 € 821 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.3 mm
A incastro
8.5 mm
0,0972 € - 0,1178 € 3244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
A incastro
2.9 mm
0,0972 € - 0,1178 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
A incastro
2.9 mm
0,0972 € - 0,1178 € Richiedi il lead time qui
6.7 mm
A incastro
2.9 mm
0,0972 € - 0,1178 € 35157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
A incastro
0.9 mm
0,1052 € - 0,1272 € 2065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
A incastro
2.9 mm
0,1052 € - 0,1272 € 11800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
A incastro
0.9 mm
0,0972 € - 0,1178 € 109998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
A incastro
0.9 mm
0,1052 € - 0,1272 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
A incastro
2.9 mm
0,1052 € - 0,1272 € 9705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.7 mm
A incastro
2.9 mm
0,3051 € - 0,348 € 7906 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
A incastro
2.8 mm
0,1851 € - 0,2114 € 1598000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.3 mm
A incastro
3.0 mm
0,2183 € - 0,2514 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.3 mm
A incastro
8.5 mm
0,1112 € - 0,1159 € 2765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.6 mm
4.8 mm
Adesivo
1.0 mm
0,1768 € - 0,2514 € 35580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.4 mm
6.4 mm
Adesivo
2.8 mm
0,0931 € - 0,099 € 4455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
6.6 mm
Adesivo
3.0 mm
0,2614 € - 0,298 € 20683 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.9 mm
9.1 mm
Adesivo
6.1 mm
  • di 5
Passacavo A incastro 3.0 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10019429

Fascia di prezzo
0,2514 € - 0,2183 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Diametro foro compatibile
    1.8 mm
  • Profondità
    2 mm
Passacavo A incastro 3.0 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10019412

Fascia di prezzo
0,2114 € - 0,1851 €

Livelli di giacenza
30000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Diametro foro compatibile
    1.8 mm
  • Profondità
    2 mm
Passacavo 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018620

Fascia di prezzo
0,2514 € - 0,2183 €

Livelli di giacenza
48805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    3.0 mm
  • Larghezza interna
    4.3 mm
Passacavo 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018644

Fascia di prezzo
0,2514 € - 0,2183 €

Livelli di giacenza
821 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    8.5 mm
  • Larghezza interna
    4.3 mm
Passacavo A incastro 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019245

Fascia di prezzo
0,1178 € - 0,0972 €

Livelli di giacenza
3244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    2.9 mm
  • Larghezza interna
    4.8 mm
Passacavo A incastro 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10479766

Fascia di prezzo
0,1178 € - 0,0972 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    2.9 mm
  • Larghezza interna
    4.8 mm
Passacavo A incastro 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

10019276

Fascia di prezzo
0,1178 € - 0,0972 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    2.9 mm
  • Larghezza interna
    6.7 mm
Passacavo 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10019214

Fascia di prezzo
0,1178 € - 0,0972 €

Livelli di giacenza
35157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    0.9 mm
  • Larghezza interna
    4.8 mm
Passacavo A incastro 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019269

Fascia di prezzo
0,1272 € - 0,1052 €

Livelli di giacenza
2065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    2.9 mm
  • Larghezza interna
    4.8 mm
Passacavo 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10019238

Fascia di prezzo
0,1272 € - 0,1052 €

Livelli di giacenza
11800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    0.9 mm
  • Larghezza interna
    4.8 mm
Passacavo 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10019221

Fascia di prezzo
0,1178 € - 0,0972 €

Livelli di giacenza
109998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    0.9 mm
  • Larghezza interna
    4.8 mm
Passacavo A incastro 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019252

Fascia di prezzo
0,1272 € - 0,1052 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    2.9 mm
  • Larghezza interna
    4.8 mm
Passacavo A incastro 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

10019306

Fascia di prezzo
0,1272 € - 0,1052 €

Livelli di giacenza
9705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    2.9 mm
  • Larghezza interna
    6.7 mm
Passacavo A incastro 2.8 mm 12.5 mm Nylon 6/6

10014745

Fascia di prezzo
0,348 € - 0,3051 €

Livelli di giacenza
7906 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    2.8 mm
  • Larghezza interna
    12.5 mm
Passacavo 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018613

Fascia di prezzo
0,2114 € - 0,1851 €

Livelli di giacenza
1598000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    3.0 mm
  • Larghezza interna
    4.3 mm
Passacavo 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018637

Fascia di prezzo
0,2514 € - 0,2183 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    8.5 mm
  • Larghezza interna
    4.3 mm
Passacavo Adesivo 1.0 mm 4.6 mm PA

10019023

Fascia di prezzo
0,1159 € - 0,1112 €

Livelli di giacenza
2765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Adesivo
  • Tipo sella
    Micro
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Altezza interno
    1.0 mm
Passacavo Adesivo 2.8 mm 8.4 mm PA

10019399

Fascia di prezzo
0,2514 € - 0,1768 €

Livelli di giacenza
35580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Adesivo
  • Tipo sella
    Ingresso laterale
  • Diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Altezza interno
    2.8 mm
Passacavo Adesivo 3.0 mm 6.4 mm PA

10019061

Fascia di prezzo
0,099 € - 0,0931 €

Livelli di giacenza
4455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Adesivo
  • Tipo sella
    Micro
  • Diametro foro compatibile
    6.6 mm
  • Altezza interno
    3.0 mm
Passacavo Adesivo 6.1 mm 8.9 mm PA

10019108

Fascia di prezzo
0,298 € - 0,2614 €

Livelli di giacenza
20683 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Adesivo
  • Tipo sella
    Micro
  • Diametro foro compatibile
    9.1 mm
  • Altezza interno
    6.1 mm