Queste mini guide lineari sono utilizzate per direzionare e supportare i carichi in movimento. Offrono un movimento lineare fluido e preciso in sistemi di piccole dimensioni. Sono costituiti da una rotaia di fondazione, un blocco di scorrimento e una serie di elementi di rotolamento. La guida di base è fissata al telaio della macchina e il blocco di scorrimento scorre su di essa. I componenti di rotolamento, generalmente cuscinetti a sfera, sostengono il peso e riducono l'attrito tra il blocco di scorrimento e la guida di base.
Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica. Trattandosi di un sistema di precisione, devono essere montati su superfici accuratamente preparate.
I carrelli sono montati su blocchi fittizi. Portare il carrello fino alle rotaie e spostarlo dal blocco alla rotaia per installarlo. Spesso sono più piccole e leggere delle normali guide lineari, il che li rende eccellenti per le applicazioni che richiedono spazi e pesi limitati, come le applicazioni scientifiche, le apparecchiature mediche o la produzione di semiconduttori.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SRL1012, SRL1010
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Per viti | l2 | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242,0128 € - 302,5185 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
610.0
|
||
| 306,4853 € - 383,104 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
775.0
|
||
| 259,5915 € - 324,4945 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
655.0
|
||
| 265,4545 € - 331,8233 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
670.0
|
||
| 277,1805 € - 346,4808 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
700.0
|
||
| 206,8655 € - 258,587 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
520.0
|
||
| 247,8758 € - 309,8473 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
625.0
|
||
| 288,886 € - 361,1075 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
730.0
|
||
| 212,7285 € - 265,9055 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
535.0
|
||
| 253,7388 € - 317,176 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
640.0
|
||
| 70,3048 € - 87,8835 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
175.0
|
||
| 76,1883 € - 95,2328 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
190.0
|
||
| 130,1955 € - 162,7393 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
325.0
|
||
| 148,0818 € - 185,1048 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
370.0
|
||
| 218,5608 € - 273,2035 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
550.0
|
||
| 189,1125 € - 236,3958 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
475.0
|
||
| 118,5003 € - 148,1228 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
295.0
|
||
| 142,2495 € - 177,8068 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
355.0
|
||
| 171,5543 € - 214,4403 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
430.0
|
||
| 153,9755 € - 192,4643 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
385.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare