Queste mini guide lineari sono utilizzate per direzionare e supportare i carichi in movimento. Offrono un movimento lineare fluido e preciso in sistemi di piccole dimensioni. Sono costituiti da una rotaia di fondazione, un blocco di scorrimento e una serie di elementi di rotolamento. La guida di base è fissata al telaio della macchina e il blocco di scorrimento scorre su di essa. I componenti di rotolamento, generalmente cuscinetti a sfera, sostengono il peso e riducono l'attrito tra il blocco di scorrimento e la guida di base.
Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica. Trattandosi di un sistema di precisione, devono essere montati su superfici accuratamente preparate.
I carrelli sono montati su blocchi fittizi. Portare il carrello fino alle rotaie e spostarlo dal blocco alla rotaia per installarlo. Spesso sono più piccole e leggere delle normali guide lineari, il che li rende eccellenti per le applicazioni che richiedono spazi e pesi limitati, come le applicazioni scientifiche, le apparecchiature mediche o la produzione di semiconduttori.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SRL1012, SRL1010
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Per viti | l2 | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204,34 € - 255,43 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
40.0
|
Versione ampia
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
550.0
|
||
| 218,93 € - 273,66 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
40.0
|
Versione ampia
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
590.0
|
||
| 277,30 € - 346,62 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
40.0
|
Versione ampia
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
750.0
|
||
| 101,69 € - 127,11 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
40.0
|
Versione ampia
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
270.0
|
||
| 233,54 € - 291,93 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
40.0
|
Versione ampia
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
630.0
|
||
| 132,50 € - 165,63 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
40.0
|
Versione ampia
|
24.0
|
8.5
|
15.0
|
430.0
|
||
| 216,65 € - 270,81 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
40.0
|
Versione ampia
|
24.0
|
8.5
|
15.0
|
710.0
|
||
| 58,90 € - 73,63 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
40.0
|
Versione ampia
|
24.0
|
8.5
|
15.0
|
190.0
|
||
| 72,18 € - 90,22 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
40.0
|
Versione ampia
|
24.0
|
8.5
|
15.0
|
230.0
|
||
| 393,91 € - 492,39 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
945.0
|
||
| 406,44 € - 508,05 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
975.0
|
||
| 402,26 € - 502,82 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
965.0
|
||
| 322,30 € - 402,88 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
775.0
|
||
| 339,73 € - 424,66 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
815.0
|
||
| 360,56 € - 450,70 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
865.0
|
||
| 389,75 € - 487,19 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
935.0
|
||
| 259,92 € - 324,90 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
625.0
|
||
| 268,25 € - 335,31 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
645.0
|
||
| 284,87 € - 356,09 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
685.0
|
||
| 348,09 € - 435,11 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
835.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare