Queste mini guide lineari sono utilizzate per direzionare e supportare i carichi in movimento. Offrono un movimento lineare fluido e preciso in sistemi di piccole dimensioni. Sono costituiti da una rotaia di fondazione, un blocco di scorrimento e una serie di elementi di rotolamento. La guida di base è fissata al telaio della macchina e il blocco di scorrimento scorre su di essa. I componenti di rotolamento, generalmente cuscinetti a sfera, sostengono il peso e riducono l'attrito tra il blocco di scorrimento e la guida di base.
Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica. Trattandosi di un sistema di precisione, devono essere montati su superfici accuratamente preparate.
I carrelli sono montati su blocchi fittizi. Portare il carrello fino alle rotaie e spostarlo dal blocco alla rotaia per installarlo. Spesso sono più piccole e leggere delle normali guide lineari, il che li rende eccellenti per le applicazioni che richiedono spazi e pesi limitati, come le applicazioni scientifiche, le apparecchiature mediche o la produzione di semiconduttori.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SRL1012, SRL1010
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Per viti | l2 | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101,2393 € - 126,5465 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
40.0
|
Larghezza standard
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
470.0
|
||
| 159,572 € - 199,465 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
40.0
|
Larghezza standard
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
750.0
|
||
| 167,8745 € - 209,8483 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
40.0
|
Larghezza standard
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
790.0
|
||
| 144,6993 € - 180,8715 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
25.0
|
Larghezza standard
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
795.0
|
||
| 153,7295 € - 192,1568 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
25.0
|
Larghezza standard
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
845.0
|
||
| 167,0033 € - 208,7515 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
25.0
|
Larghezza standard
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
920.0
|
||
| 118,0185 € - 147,518 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
40.0
|
Larghezza standard
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
550.0
|
||
| 126,3313 € - 157,9115 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
40.0
|
Larghezza standard
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
590.0
|
||
| 151,249 € - 189,0613 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
40.0
|
Larghezza standard
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
710.0
|
||
| 33,1075 € - 41,3793 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
40.0
|
Larghezza standard
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
150.0
|
||
| 51,0245 € - 63,7858 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
40.0
|
Larghezza standard
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
230.0
|
||
| 59,327 € - 74,1588 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
40.0
|
Larghezza standard
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
270.0
|
||
| 192,987 € - 241,2338 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
40.0
|
Larghezza standard
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
910.0
|
||
| 22,7858 € - 28,4848 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
30.0
|
Versione ampia
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
80.0
|
||
| 180,2975 € - 225,377 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
25.0
|
Larghezza standard
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
995.0
|
||
| 67,6705 € - 84,5933 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
40.0
|
Larghezza standard
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
310.0
|
||
| 84,6035 € - 105,7595 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
40.0
|
Larghezza standard
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
390.0
|
||
| 134,6235 € - 168,2743 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
40.0
|
Larghezza standard
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
630.0
|
||
| 86,8995 € - 108,6193 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
25.0
|
Larghezza standard
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
470.0
|
||
| 109,224 € - 136,53 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
25.0
|
Larghezza standard
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
595.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare