Queste mini guide lineari sono utilizzate per direzionare e supportare i carichi in movimento. Offrono un movimento lineare fluido e preciso in sistemi di piccole dimensioni. Sono costituiti da una rotaia di fondazione, un blocco di scorrimento e una serie di elementi di rotolamento. La guida di base è fissata al telaio della macchina e il blocco di scorrimento scorre su di essa. I componenti di rotolamento, generalmente cuscinetti a sfera, sostengono il peso e riducono l'attrito tra il blocco di scorrimento e la guida di base.
Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica. Trattandosi di un sistema di precisione, devono essere montati su superfici accuratamente preparate.
I carrelli sono montati su blocchi fittizi. Portare il carrello fino alle rotaie e spostarlo dal blocco alla rotaia per installarlo. Spesso sono più piccole e leggere delle normali guide lineari, il che li rende eccellenti per le applicazioni che richiedono spazi e pesi limitati, come le applicazioni scientifiche, le apparecchiature mediche o la produzione di semiconduttori.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SRL1012, SRL1010
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Per viti | l2 | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,7933 € - 13,489 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
55.0
|
||
| 13,0483 € - 16,3078 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
70.0
|
||
| 18,0093 € - 22,509 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
100.0
|
||
| 15,6005 € - 19,4955 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
85.0
|
||
| 27,6648 € - 34,5835 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
160.0
|
||
| 20,418 € - 25,5225 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
115.0
|
||
| 32,472 € - 40,59 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
190.0
|
||
| 22,8268 € - 28,536 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
130.0
|
||
| 41,0103 € - 51,2603 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
235.0
|
||
| 45,8073 € - 57,2565 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
265.0
|
||
| 30,053 € - 37,5663 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
175.0
|
||
| 17,2713 € - 21,5865 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
30.0
|
Versione ampia
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
80.0
|
||
| 67,8038 € - 84,7573 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
30.0
|
Versione ampia
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
290.0
|
||
| 120,8065 € - 151,003 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
30.0
|
Versione ampia
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
530.0
|
||
| 458,7695 € - 573,4568 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
20.0
|
Versione ampia
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
735.0
|
||
| 13,9605 € - 17,4558 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
30.0
|
Versione ampia
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
50.0
|
||
| 430,7358 € - 538,4223 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
20.0
|
Versione ampia
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
695.0
|
||
| 468,1278 € - 585,1623 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
20.0
|
Versione ampia
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
755.0
|
||
| 107,543 € - 134,4288 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
30.0
|
Versione ampia
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
470.0
|
||
| 133,9675 € - 167,4543 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
30.0
|
Versione ampia
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
590.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare