Queste mini guide lineari sono utilizzate per direzionare e supportare i carichi in movimento. Offrono un movimento lineare fluido e preciso in sistemi di piccole dimensioni. Sono costituiti da una rotaia di fondazione, un blocco di scorrimento e una serie di elementi di rotolamento. La guida di base è fissata al telaio della macchina e il blocco di scorrimento scorre su di essa. I componenti di rotolamento, generalmente cuscinetti a sfera, sostengono il peso e riducono l'attrito tra il blocco di scorrimento e la guida di base.
Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica. Trattandosi di un sistema di precisione, devono essere montati su superfici accuratamente preparate.
I carrelli sono montati su blocchi fittizi. Portare il carrello fino alle rotaie e spostarlo dal blocco alla rotaia per installarlo. Spesso sono più piccole e leggere delle normali guide lineari, il che li rende eccellenti per le applicazioni che richiedono spazi e pesi limitati, come le applicazioni scientifiche, le apparecchiature mediche o la produzione di semiconduttori.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SRL1012, SRL1010
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Per viti | l2 | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,419 € - 54,2738 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
250.0
|
||
| 57,8715 € - 72,3445 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
340.0
|
||
| 77,49 € - 96,8625 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
460.0
|
||
| 100,9728 € - 126,2185 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
20.0
|
Larghezza standard
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
595.0
|
||
| 114,062 € - 142,5775 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
20.0
|
Larghezza standard
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
675.0
|
||
| 127,1615 € - 158,957 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
20.0
|
Larghezza standard
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
755.0
|
||
| 27,2958 € - 34,1223 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
20.0
|
Larghezza standard
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
155.0
|
||
| 54,7555 € - 68,4393 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
20.0
|
Larghezza standard
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
315.0
|
||
| 61,6025 € - 76,998 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
20.0
|
Larghezza standard
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
355.0
|
||
| 133,66 € - 167,075 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
20.0
|
Larghezza standard
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
795.0
|
||
| 143,6435 € - 179,5595 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
20.0
|
Larghezza standard
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
855.0
|
||
| 150,183 € - 187,7288 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
20.0
|
Larghezza standard
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
895.0
|
||
| 94,4538 € - 118,0698 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
20.0
|
Larghezza standard
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
555.0
|
||
| 120,6118 € - 150,7673 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
20.0
|
Larghezza standard
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
715.0
|
||
| 123,861 € - 154,8263 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
20.0
|
Larghezza standard
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
735.0
|
||
| 84,8905 € - 106,1183 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
505.0
|
||
| 99,3533 € - 124,189 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
595.0
|
||
| 113,816 € - 142,27 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
685.0
|
||
| 133,2295 € - 166,542 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
805.0
|
||
| 147,7128 € - 184,6435 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
895.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare