Queste mini guide lineari sono utilizzate per direzionare e supportare i carichi in movimento. Offrono un movimento lineare fluido e preciso in sistemi di piccole dimensioni. Sono costituiti da una rotaia di fondazione, un blocco di scorrimento e una serie di elementi di rotolamento. La guida di base è fissata al telaio della macchina e il blocco di scorrimento scorre su di essa. I componenti di rotolamento, generalmente cuscinetti a sfera, sostengono il peso e riducono l'attrito tra il blocco di scorrimento e la guida di base.
Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica. Trattandosi di un sistema di precisione, devono essere montati su superfici accuratamente preparate.
I carrelli sono montati su blocchi fittizi. Portare il carrello fino alle rotaie e spostarlo dal blocco alla rotaia per installarlo. Spesso sono più piccole e leggere delle normali guide lineari, il che li rende eccellenti per le applicazioni che richiedono spazi e pesi limitati, come le applicazioni scientifiche, le apparecchiature mediche o la produzione di semiconduttori.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SRL1012, SRL1010
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Per viti | l2 | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,8905 € - 106,1183 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
505.0
|
||
| 99,3533 € - 124,189 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
595.0
|
||
| 113,816 € - 142,27 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
685.0
|
||
| 79,8988 € - 99,876 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
475.0
|
||
| 82,287 € - 102,8588 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
490.0
|
||
| 94,5255 € - 118,1518 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
565.0
|
||
| 121,0218 € - 151,2798 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
730.0
|
||
| 135,669 € - 169,5863 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
820.0
|
||
| 108,9575 € - 136,1918 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
655.0
|
||
| 104,1605 € - 130,1955 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
625.0
|
||
| 70,2535 € - 87,8118 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
415.0
|
||
| 72,6828 € - 90,856 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
430.0
|
||
| 38,3965 € - 48,0008 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
20.0
|
Larghezza standard
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
215.0
|
||
| 41,6458 € - 52,0598 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
20.0
|
Larghezza standard
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
235.0
|
||
| 44,9565 € - 56,1905 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
20.0
|
Larghezza standard
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
255.0
|
||
| 68,1318 € - 85,1673 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
20.0
|
Larghezza standard
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
395.0
|
||
| 81,2005 € - 101,5058 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
20.0
|
Larghezza standard
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
475.0
|
||
| 104,2528 € - 130,3185 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
20.0
|
Larghezza standard
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
615.0
|
||
| 126,3313 € - 157,9115 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
40.0
|
Larghezza standard
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
590.0
|
||
| 151,249 € - 189,0613 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
40.0
|
Larghezza standard
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
710.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare